Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CÂBLE POURVANNE NF, 1300 mm

071G2218

CÂBLE POURVANNE NF, 1300 mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionCÂBLE POURVANNE NF, 1300 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)100 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
Homologué ULNo
Marquage CENo
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCable for BFP 1300mm
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]70 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Type de produitAccessoires pour BFP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.087 Kilogram
Poids Net0.086 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.269 Liter
EAN/UPC5702425054549