BAGUE 32 → 54mm AVEC BRIDE BFPH
071B0012
BAGUE 32 → 54mm AVEC BRIDE BFPH
071B0012
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
| Description | BAGUE 32 → 54mm AVEC BRIDE BFPH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 96 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Screws and Bush |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Screws and Bush |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Table des matières | Vis, bague et bride |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Type de produit | Accessoires pour BFP |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.168 Kilogram |
| Poids Net | 0.167 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |