Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour composants de brûleur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionG1/4 RSH nozzle port adapter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)5 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Homologué ULOut of scope
Marquage CEYes
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Température de stockage [°C] [Max.]125 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Type de produitAccessoires pour RS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52 Gram
Poids Net48 Gram
Volume0.096 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk