PLAQUE FRONTALE DE TYPE BHC OEM
057H7012
PLAQUE FRONTALE DE TYPE BHC OEM
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour composants de brûleur
057H7012
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
| Description | PLAQUE FRONTALE DE TYPE BHC OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 250 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Front plate type BHC |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoires pour boîtiers de contrôle pour brûleur à fioul |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.012 Kilogram |
| Poids Net | 0.011 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |