CÂBLE POUR UV L=400 OEM
057H1241
CÂBLE POUR UV L=400 OEM
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour composants de brûleur
057H1241
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
| Description | CÂBLE POUR UV L=400 OEM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | Out of scope |
| Longueur du câble [mm] | 400 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Cable for UV L400mm 100 pcs |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoires pour cellules photoélectriques |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.038 Kilogram |
| Poids Net | 0.037 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.26 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081019 |