Danfoss logo
Cable UV sensor

CÂBLE POUR UV L=500

057H1042

CÂBLE POUR UV L=500
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour composants de brûleur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionCÂBLE POUR UV L=500
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsAccessories for Burner Components
HomologationCE
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Longueur du câble [mm]500 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCable for UV L500mm 10x10 Single/Multi
Présence de batteriesNon
Product line02
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoires pour cellules photoélectriques

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.03 Kilogram
Poids Net0.029 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.199 Liter
EAN/UPC5702425027307