CÂBLE POUR UV L=400
057H1041
CÂBLE POUR UV L=400
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour composants de brûleur
057H1041
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
| Description | CÂBLE POUR UV L=400 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Accessories for Burner Components |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Longueur du câble [mm] | 400 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Cable for UV L400mm 10x10 Single/Multi |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoires pour cellules photoélectriques |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.026 Kilogram |
| Poids Net | 0.025 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702425027291 |