Vannes de régulation motorisées non standard, BVR PN40 DN100 I-p
065B8215
BVR PN40 DN100 I-p
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
065B8215
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | BVR PN40 DN100 I-p |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Étiquette produit | Yes |
| Groupe de produits | Vannes de régulation motorisées |
| Material Description | BVR PN40 DN100 I-p |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | e0d8bb7d-9cb3-4eaf-8cf0-1020d57ffdce |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | 065B8215 |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Vannes de régulation motorisées non standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.759 Kilogram |
| Poids Net | 8.759 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |