Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Vanne à eau thermostatique, AVTA 20, NPT, 3/4

003N7100

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Configuration en ouvertureOuverture quand la température augmente
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluideMedium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in]4/5 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationRoHS ChineEACPEDRoHSUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionPOUR AVTA20 3/4 NPT CORPS SEUL
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nom du produitVanne à eau thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPAVTA FJVA
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. [bar] Pe25.0 bar
Pression de test max. [psig]362.6 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Pression max. sur capteur [bar]25 bar
Pression max. sur capteur [psig]362.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Renseignements complémentairesValve without sensor element
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAVTA 20
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]3.400 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.282 Kilogram
Poids Net0.882 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423021956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm