Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, NPT, 1/2-14
003N6182
Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Universel
003N6182
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(b)6(c) |
| Configuration en ouverture | Ouverture quand la température augmente |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Cv [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Dimension du raccord [in] | 1/2-14 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 15.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fluide | Medium neutre |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/5 in |
| Groupe de produits | Vannes de régulation d'eau |
| Homologation | RoHS ChineEACPEDRoHSUA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 78 3/4 in |
| Maintenable | Pièces de rechange de la vanne à eau |
| Material Description | AVTA 15 V THERM 50/90°C |
| Matériau du corps | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Nom du produit | Vanne à eau thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AVTA FJVA |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 122 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Presse étoupe Int/Ext | Interne |
| Presse étoupe tube capillaire standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 16.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 362.6 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Pression max. sur capteur [bar] | 25 bar |
| Pression max. sur capteur [psig] | 362.6 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] | 3/4-14 |
| Température max. du capteur [°C] | 125 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 257.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Type de charge | Universel |
| Type de presse-étoupe pour tube capillaire | NPT |
| Type de produit | AVTA 15 |
| Type de raccord | NPT |
| Valeur du kv [m³/h] | 1.900 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.648 Kilogram |
| Poids Net | 1.286 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |