Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

003N2305

Matériau du corps: Laiton, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Adsorption

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau
BlindageOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Configuration en ouvertureOuverture quand la température augmente
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]2.200 gal/min
Dérivation (Ø) [in]5/64 in
Dérivation (Ø) [mm]2.0 mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]15.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluideMedium neutre
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/5 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationRoHS ChineEACPEDRoHSUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Longueur tube capillaire [in]78 3/4 in
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionAVTA 15 G1/2 10/80°C BY-PASS ø2mm
Matériau du corpsLaiton
Nº de dossier SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne à eau thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPAVTA FJVA
Plage de température [°F] [max.]176 °F
Plage de température [°F] [min.]50 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Presse étoupe Int/ExtInterne
Presse étoupe tube capillaire standardISO 228-1
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. [bar] Pe25.0 bar
Pression de test max. [psig]362.6 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Pression max. sur capteur [bar]25 bar
Pression max. sur capteur [psig]362.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in]1/2
Température max. du capteur [°C]130 °C
Température max. du capteur [°F]266.0 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Type de chargeAdsorption
Type de presse-étoupe pour tube capillaireG
Type de produitAVTA 15
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]1.900 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.682 Kilogram
Poids Net1.282 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423210718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm