Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

003N2153

Matériau du corps: Acier inoxydable, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Adsorption

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau
BlindageOui
China RoHS exemption clause7.27.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Configuration en ouvertureOuverture quand la température augmente
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]15.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluideFluide agressif
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/5 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationRoHS ChineEACPEDRoHSUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capillaire [mm]2300 mm
Longueur tube capillaire [in]90 9/16 in
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Matériau du corpsAcier inoxydable
Nº de dossier SCIPa698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nom du produitVanne à eau thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPAVTA FJVA
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Max.]80 °C
Plage de température [°C] [Min.]10 °C
Plage de température [°F] [max.]176 °F
Plage de température [°F] [min.]50 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Presse étoupe Int/ExtInterne
Presse étoupe tube capillaire standardISO 228-1
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. [bar] Pe25.0 bar
Pression de test max. [psig]362.6 psig
Pression max. sur capteur [bar]25 bar
Pression max. sur capteur [psig]362.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Renseignements complémentairesSetting scale turned 180°
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in]1/2
Température max. du capteur [°C]130 °C
Température max. du capteur [°F]266.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de presse-étoupe pour tube capillaireG
Type de produitAVTA 15
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]1.900 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.555 Kilogram
Poids Net1.245 Kilogram
Volume4.082 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162695067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm