Danfoss logo
AVTA thermostatic operated valve (SS version)

Vanne à eau thermostatique, AVTA 15, G, 1/2

003N1710

Matériau du corps: Acier inoxydable, Configuration en ouverture: Ouverture quand la température augmente, Type de charge: Masse
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AVTA, AVTA, AVTA, AVTA

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Configuration en ouvertureOuverture quand la température augmente
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du capteur (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]15.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluideEau de mer
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/5 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Chine
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capillaire [mm]2000 mm
Longueur tube capillaire [in]78 3/4 in
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionAVTA 15 VANNE THERM.CAP.5M
Matériau du corpsAcier inoxydable
Nº de dossier SCIPd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Nom du produitVanne à eau thermostatique
Caractéristique
Valeur
Plage de température [°C] [Max.]65 °C
Plage de température [°C] [Min.]25 °C
Plage de température [°F] [max.]149 °F
Plage de température [°F] [min.]77 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Presse étoupe Int/ExtInterne
Presse étoupe tube capillaire standardISO 228-1
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. [bar] Pe25.0 bar
Pression de test max. [psig]362.6 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Pression max. sur capteur [bar]25 bar
Pression max. sur capteur [psig]362.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in]1/2
Température max. du capteur [°C]90 °C
Température max. du capteur [°F]194.0 °F
Type de chargeMasse
Type de presse-étoupe pour tube capillaireG
Type de produitAVTA 15
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]1.900 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.46 Kilogram
Poids Net1.06 Kilogram
Volume4.171 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428243438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm