Vanne à eau pressostatique, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h
003N8066
Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [in]: 1/2-14, Valeur du kv [m³/h]: 1.9, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 14 - 18, Type de Racc.(fluide): Écrou pour raccord flare SAE
003N8066
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Approbation du nom du fichier | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(b)6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Configuration en ouverture | Ouverture à pression de condensation croissante |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Cv [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [psi] | 145.000 psi |
| Dimension du raccord (réfrigérant) | 1/4 in - 6 mm |
| Dimension du raccord [in] | 1/2-14 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 15.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Fluide | Eau fraîcheSaumure neutre |
| Fluides | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Fluides frigorigènes sans huile | R513A |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/5 in |
| Groupe de produits | Vannes de régulation d'eau |
| Homologation | Homologué C UL USRoHS ChineEACPEDRoHSUA |
| Homologué UL | Yes |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 900 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 35 7/16 in |
| Material Description | WVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| Matériau du corps | Laiton |
| MWP (réfrigérant) [bar] | 26.4 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MWP (réfrigérant) [psig] | 383.0 psig |
| Nº de dossier SCIP | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Nom du produit | Vanne à eau pressostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | WV Valves |
| Plage de pression de régulation [bar] [max.] | 18.00 bar |
| Plage de pression de régulation [bar] [min.] | 14.00 bar |
| Plage de pression de régulation [psig] [max.] | 260.0 psig |
| Plage de pression de régulation [psig] [min.] | 205.0 psig |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 130 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 266 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 16.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
| Pression de test max. (réfrig.) [bar] | 38.0 bar |
| Pression de test max. (réfrig.) [psig] | 551.0 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 24.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 350.0 psig |
| Pression différentielle [bar] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | WVO 15 |
| Type de Racc.(fluide) | Écrou pour raccord flare SAE |
| Type de raccord | NPT |
| Valeur du kv [m³/h] | 1.900 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.212 Kilogram |
| Poids Net | 1.067 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |