Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Vanne à eau pressostatique, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

003N8026

Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [in]: 3/8-18, Valeur du kv [m³/h]: 1.4, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 14 - 18, Type de Racc.(fluide): Écrou pour raccord flare SAE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Approbation du nom du fichierVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Configuration en ouvertureOuverture à pression de condensation croissante
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [psi]145.000 psi
Dimension du raccord (réfrigérant)1/4 in - 6 mm
Dimension du raccord [in]3/8-18
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluideEau fraîcheSaumure neutre
FluidesR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR513A
Fraction de dimensions de l'orifice [in]2/5 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationHomologué C UL USRoHS ChineEACPEDRoHSUA
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]900 mm
Longueur tube capillaire [in]35 7/16 in
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Matériau du corpsLaiton
MWP (réfrigérant) [bar]26.4 bar
Caractéristique
Valeur
MWP (réfrigérant) [psig]383.0 psig
Nº de dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nom du produitVanne à eau pressostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPWV Valves
Plage de pression de régulation [bar] [max.]18.00 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.]14.00 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.]260.0 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.]205.0 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. (réfrig.) [bar]38.0 bar
Pression de test max. (réfrig.) [psig]551.0 psig
Pression de test max. [bar] Pe24.0 bar
Pression de test max. [psig]350.0 psig
Pression différentielle [bar]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitWVO 10
Type de Racc.(fluide)Écrou pour raccord flare SAE
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]1.400 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.258 Kilogram
Poids Net1.097 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428529488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm