WVO
La vanne d'eau à pression de type WVO est utilisée pour réguler le débit d'eau dans les installations frigorifiques avec condenseurs refroidis à l'eau.
La vanne d'eau à commande par pression assure une régulation modulante de la pression de condensation et la maintient ainsi constante en fonctionnement. À l'arrêt de l'installation frigorifique, l'arrivée d'eau de refroidissement est automatiquement coupée.
La vanne d'eau à pression contrôlée peut être utilisée avec des fluides frigorigènes inflammables. Le double joint d'étanchéité entre le fluide frigorigène et la conduite d'eau empêche toute contamination de l'eau en cas de rupture du soufflet et de fuite de fluide frigorigène, réduisant ainsi considérablement les risques pour la sécurité.
Cela signifie que la vanne peut être utilisée avec un échangeur de chaleur à double paroi et que le circuit d'eau d'un tel système n'a pas besoin d'être considéré comme faisant partie de l'installation pour les fluides frigorigènes inflammables (EN378-1:2008, clause 4.4.2.2).
Features and benefits
- vanne compacte
- Réglage de la pression effectué en usine (en option)
- HCFC, HFC et HC
- Filetage NPT sur demande
- Tube capillaire disponible en option
- Version en acier inoxydable disponible sur demande
- Convient aux fluides frigorigènes inflammables
- Peut être utilisé dans la plage EX suivante: Catégorie 3 (Zone 2)