Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Vanne à eau pressostatique, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h

003N5025

Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [in]: 3/8-18, Valeur du kv [m³/h]: 1.4, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 4 - 23

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau
Approbation du nom du fichierVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Configuration en ouvertureOuverture à pression de condensation croissante
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [psi]145.000 psi
Dimension du raccord [in]3/8-18
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Equip.Vanne schrader
FluideEau fraîcheSaumure neutre
FluidesR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes sans huileR513A
Fraction de dimensions de l'orifice [in]2/5 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationHomologué C UL USRoHS ChineEACPEDRoHSUA
Homologué ULYes
Longueur du tube capillaire [mm]800 mm
Longueur tube capillaire [in]31 31/64 in
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig M/10
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsLaiton
MWP (réfrigérant) [bar]26.4 bar
MWP (réfrigérant) [psig]383.0 psig
Nº de dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nom du produitVanne à eau pressostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPWV Valves
Plage de pression de régulation [bar] [max.]23.00 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.]4.00 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.]333.0 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.]60.0 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. (réfrig.) [bar]29.0 bar
Pression de test max. (réfrig.) [psig]420.6 psig
Pression de test max. [bar] Pe24.0 bar
Pression de test max. [psig]348.0 psig
Pression différentielle [bar]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitWVFX 10
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]1.400 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.431 Kilogram
Poids Net1.41 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428866866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm