Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Vanne à eau pressostatique, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N4101

Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1, Valeur du kv [m³/h]: 5.5, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 3.5 - 16, Type de Racc.(fluide): SAE flare

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau
Approbation du nom du fichierVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Configuration en ouvertureOuverture à pression de condensation croissante
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [psi]145.000 psi
Dimension du raccord (réfrigérant)1/4 in - 6 mm
Dimension du raccord [in]1
Dimensions de l'orifice [mm]25.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluideEau fraîcheSaumure neutreEau de mer
FluidesR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes sans huileR513A
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationHomologué C UL USRoHS ChineEACPEDRoHSUA
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionWVFX 25 VANNE A EAU 16 BAR INOX
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsAcier inoxydable
MWP (réfrigérant) [bar]26.4 bar
Nº de dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nom du produitVanne à eau pressostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPWV Valves
Plage de pression de régulation [bar] [max.]16.00 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.]3.50 bar
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. (réfrig.) [bar]29.0 bar
Pression de test max. (réfrig.) [psig]420.6 psig
Pression de test max. [bar] Pe24.0 bar
Pression de test max. [psig]348.0 psig
Pression différentielle [bar]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitWVFX 25
Type de Racc.(fluide)SAE flare
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]5.500 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.442 Kilogram
Poids Net1.269 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423203321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm