Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Vanne à eau pressostatique, WVFX 20, 15 bar - 29 bar, 3.4 m³/h

003N3810

Type de raccord: NPT, Dimension du raccord [in]: 3/4 - 14, Valeur du kv [m³/h]: 3.4, Configuration en ouverture: Ouverture à pression de condensation croissante, Plage de pression de régulation [bar]: 15 - 29, Type de Racc.(fluide): SAE flare
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: WVFX

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériquesAccessoires pour les vannes à eau
Approbation du nom du fichierVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(b)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Configuration en ouvertureOuverture à pression de condensation croissante
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [psi]145.000 psi
Dimension du raccord (réfrigérant)1/4 in - 6 mm
Dimension du raccord [in]3/4 - 14
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
FluideEau fraîcheSaumure neutre
FluidesR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes homologués ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Fluides frigorigènes sans huileR513A
Fraction de dimensions de l'orifice [in]4/5 in
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
HomologationHomologué C UL USEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Chine
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange de la vanne à eau
Material DescriptionWVFX 20 VANNE A EAU 45 BAR
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
MWP (réfrigérant) [bar]45.2 bar
Nº de dossier SCIPfc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Nom du produitVanne à eau pressostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPWV Valves
Plage de pression de régulation [bar] [max.]29.00 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.]15.00 bar
Plage de pression de régulation [psig] [max.]420.0 psig
Plage de pression de régulation [psig] [min.]218.0 psig
Plage de température du fluide [°C] [Max.]130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-13 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]16.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]232 psig
Pression de test max. (réfrig.) [bar]60.0 bar
Pression de test max. (réfrig.) [psig]870.2 psig
Pression de test max. [bar] Pe24.0 bar
Pression de test max. [psig]348.0 psig
Pression différentielle [bar]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitWVFX 20
Type de Racc.(fluide)SAE flare
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]3.400 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.449 Kilogram
Poids Net1.147 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428529433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm