Danfoss logo
Vanne à eau pressostatique, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Vanne à eau pressostatique, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Plage de pression de régulation [bar]: 15 - 29, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Désignation du modèleVWR-1203G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
Material DescriptionVWR 1203 GLW 3/8" 15-29bar
Nº de dossier SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne à eau pressostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPWVS/WVTS
Plage de pression de régulation [bar] [max.]29.00 bar
Plage de pression de régulation [bar] [min.]15.00 bar
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitVWR
Type de raccordRc
Valeur du kv [m³/h]1.270 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.721 Kilogram
Poids Net0.685 Kilogram
Volume0.684 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm