Vanne à eau pressostatique, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Plage de pression de régulation [bar]: 6 - 18, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 15
061L5043
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | CWR-803GLWQ3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Groupe de produits | Vannes de régulation d'eau |
| Material Description | CWR 803 GLWQ3 G3/8" 6-18bar |
| Nº de dossier SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Nom du produit | Vanne à eau pressostatique |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | WVS/WVTS |
| Plage de pression de régulation [bar] [max.] | 18.00 bar |
| Plage de pression de régulation [bar] [min.] | 6.00 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | CWR |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.590 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.399 Kilogram |
| Poids Net | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |