Danfoss logo
Vanne à eau pressostatique, AWR, 22.6 bar-product-details

Vanne à eau pressostatique, AWR, 22.6 bar

061L5037

Plage de pression de régulation [bar]: 22.6, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Désignation du modèleAWR-1203GLWQ17
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsVannes de régulation d'eau
Material DescriptionAWR 1203 GLW 3/8" 13-23BAR IP20
Nº de dossier SCIP2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne à eau pressostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPPressure type water control valve
Plage de pression de régulation [bar]22.60 bar
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAWR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.699 Kilogram
Poids Net0.664 Kilogram
Volume0.694 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm