Vanne à eau pressostatique, AWR, 17.7 bar
061L5004
Plage de pression de régulation [bar]: 17.7, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 15
061L5004
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Désignation du modèle | AWR-2006GLW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Groupe de produits | Vannes de régulation d'eau |
| Material Description | AWR 2006 GLW 3/4" 6-18BAR |
| Nº de dossier SCIP | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Nom du produit | Vanne à eau pressostatique |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Pressure type water control valve |
| Plage de pression de régulation [bar] | 17.70 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | AWR |
| Type de raccord | Rc |
| Valeur du kv [m³/h] | 5.090 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.01 Kilogram |
| Poids Net | 1.01 Kilogram |
| Volume | 1.17 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |