Station de vannes, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Connexion standard: EN 10220
027L4726
Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120
027L4726
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICF |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Code type ICF | ICF-25-6-25KSXFXEHBXMASX65XX |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | EN 10220 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 in |
| Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
| Dimensions raccord du port latéral [in] | 3/8 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Emplacement de côté | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | Homologué C UL USCEEACUA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange ICF |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ICF 25-6-05A DIN 4 DN25 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Module 1 | Vanne d'arrêt |
| Module 2 | Filter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Module 3 | Vanne solénoïde |
| Module 4 | Couvercle |
| Module 5 | Vanne motorisée |
| Module 6 | Vanne d'arrêt |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantité de ports latéraux [pc] | 6 Qté |
| Revêtement de surface | uncoated |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF SS 25-6-5MA |
| Type de raccord | soudé |
| Type de raccordement du port latéral | G |
| Type module 1 | ICFS SS 25 |
| Type module 2 | ICFF SS 25 |
| Type module 3 | ICFE SS 25 |
| Type module 4 | ICFB SS 25 |
| Type module 5 | ICM SS 25-A |
| Type module 6 | ICFS SS 25 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23.16 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 35.103 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428928816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |