Danfoss logo
027L4714 - ICF SS 20-6-5MA33

Station de vannes, ICF SS 20-6-5MA33, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

027L4714

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-6-20KSXF7EXOXM1SX65XX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USCEEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionICF 20-6-5A33-01 (20D)
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordAcier inoxydable
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Caractéristique
Valeur
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Ouverture manuelle
Module 5Vanne motorisée
Module 6Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceuncoated
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF SS 20-6-5MA33
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFF SS 20-74
Type module 3ICFE SS 20
Type module 4ICFO SS 20
Type module 5ICM SS 20-A33
Type module 6ICFS SS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.284 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Volume16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428928168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm