Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L4271
Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L4271
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | ICF accessories |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Code type ICF | ICF-25-4-32MSXFEG3SXXXXX49XX |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Description du produit | Control Solution |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
| Emballage (format) | Single pack |
| Emballage (nombre par format) | 1 pc |
| Emplacement de côté | P2-P3-P5-P6 |
| Equip. | Cap |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Multifunction valves |
| Homologation | CEUAUL |
| Maintenable | ICF spare parts |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-4-42S15 |
| Matériau du corps | Stainless steel |
| Module 1 | Stop valve |
| Module 2 | Filter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Module 3 | Control valve |
| Module 4 | Stop valve |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom de l'approbation UL | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Nom du produit | Valve station |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantité de ports latéraux [pc] | 4 pc |
| Revêtement de surface | ZnCr04 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type de passage | Straightway |
| Type de produit | ICF SS 25-4-42S15 |
| Type de raccord | Socket weld |
| Type module 1 | ICFS SS 25 |
| Type module 2 | ICFF SS 25 |
| Type module 3 | ICFG SS 25-15 |
| Type module 4 | ICFS SS 25 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 20.5 Kilogram |
| Poids Net | 19 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |