Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3289

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitICF accessories
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Cap
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsMultifunction valves
HomologationCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
MaintenableICF spare parts
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Matériau du corpsStainless steel
Module 1Stop valve
Module 2Filter
Module 3Solenoid valve
Module 4Manual opening
Caractéristique
Valeur
Module 5Manual regulating valve
Module 6Stop/check valve
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nom du produitValve station
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 pc
Revêtement de surfaceZnCr04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageStraightway
Type de produitICF SS 20-6-2RA
Type de raccordSocket weld
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFF SS 20E
Type module 3ICFE SS 20
Type module 4ICFO SS 20
Type module 5ICFR SS 20
Type module 6ICFN SS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.695 Kilogram
Poids Net9.925 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255015932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm