Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 25-4 with ICFG, 25 mm, Connection standard: EN 10220

027L3288

Connection size [mm]: 25, Connection Type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitICF accessories
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitControl Solution
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Cap
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsMultifunction valves
HomologationEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Indicateur de direction du débitEmbossed 1-way arrow
MaintenableICF spare parts
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4 with ICFG25-25
Matériau du corpsStainless steel
Matériau du raccordStainless steel
Module 1Stop valve
Caractéristique
Valeur
Module 2Blank top cover
Module 3Flow turn
Module 4Stop valve
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Nom du produitValve station
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 pc
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageStraightway
Type de produitICF SS 25-4 with ICFG
Type de raccordButt weld
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFS-SS 25
Type module 2ICFB-SS 25
Type module 3ICFG 25-25
Type module 4ICFS-SS 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.688 Kilogram
Poids Net13.97 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255002086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm