Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-10RB, 3/4 in 027L3440

Station de vannes, ICF SS 20-4-10HRB, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

027L3268

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-4-25KSXFEEHRBXXXX4AXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USCEEACUA
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionValvestation ICF SS 20-4-10HRB
Matériau du corpsAcier inoxydable
Module 1Vanne d'arrêt
Caractéristique
Valeur
Module 2Filter
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Vanne de régulation
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceuncoated
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF SS 20-4-10HRB
Type de raccordsoudé
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFF SS 20E
Type module 3ICFE SS 20H
Type module 4ICFR SS 20-B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.389 Kilogram
Poids Net7.455 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162296363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm