Danfoss logo
Station de vannes, ICF SS 20-6-90, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11-product-details

Station de vannes, ICF SS 20-6-90, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

027L0064

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier inoxydable, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
Code type ICFICF-20-6-25MSXFEEXOXM2NX65XX
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACTÜVUAUL
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-90
Matériau du corpsAcier inoxydable
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Ouverture manuelle
Caractéristique
Valeur
Module 5Vanne motorisée
Module 6Clapet antiretour et vanne d'arrêt
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Type de passageDroit
Type de produitICF SS 20-6-90
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFF SS 20
Type module 3ICFE SS 20
Type module 4ICFO SS 20
Type module 5ICM SS 20
Type module 6ICFN SS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.695 Kilogram
Poids Net9.925 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255296492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm