Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Station de vannes, ICF 50-4-42S50-O

148X1538

Station de vannes, Type de produit: ICF 50-4-42S50-O, Connexion standard: ASME B 16.11, Type de raccord: à souder

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
CommentairesSTOP-BLIND-ICS-STOP
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitStation de vannes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimension du raccord [mm]50 mm
Dimensions du port (nominal) [in]2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-42S50-O
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Couvercle du filtre (pas de filtre FIA)
Caractéristique
Valeur
Module 3Vanne de régulation
Module 4Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Port type PCVC-M
Port type SIBLANKING PLUG A + B
Port type SIIBLANKING PLUG A + B
Port-P 1754 psi
Port-P 258 TO 406 PSI
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 50-4-42S50-O
Type de raccordà souder
Type module 1SVA-S 50
Type module 2ICFB 50
Type module 3ICS 50
Type module 4SVA-S 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut42.376 Kilogram
Poids Net28.828 Kilogram
Volume149.308 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428996617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm