Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Station de vannes, ICF 65-3-42S65-D

148X1529

Station de vannes, Type de produit: ICF 65-3-42S65-D, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [in]: 2 1/2 in

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
CommentairesSTOP-ICS-STOP
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitStation de vannes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/2 in
Dimension du raccord [mm]65 mm
Dimensions du port (nominal) [in]2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-D
Module 1Vanne d'arrêt
Module 3Vanne de régulation
Module 4Vanne d'arrêt
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Port SI 1508 psi
Port SI 2305 psi
Port SII 1754 psi
Port SII 219.5 IN. HG TO 102
Port type PCVP L
Port type SIEVM NF
Port type SIICVP L
Port-P 1754 psi
Port-P 219.5 IN. HG TO 102
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 65-3-42S65-D
Type de raccordsoudé
Type module 1SVA-S 65
Type module 3ICS 65
Type module 4SVA-S 65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut47.858 Kilogram
Poids Net34.605 Kilogram
Volume149.308 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428940658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm