Station de vannes, ICF 65-3-42S65-STD
148X1526
Station de vannes, Type de produit: ICF 65-3-42S65-STD, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [in]: 2 1/2 in
148X1526
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Commentaires | STOP-ICS-STOP |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Station de vannes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 1/2 in |
| Dimension du raccord [mm] | 65 mm |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-STD |
| Module 1 | Vanne d'arrêt |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Module 3 | Vanne de régulation |
| Module 4 | Vanne d'arrêt |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Port type P | CVP L |
| Port type SI | BLANKING PLUG A + B |
| Port type SII | BLANKING PLUG A + B |
| Port-P 1 | 754 psi |
| Port-P 2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF 65-3-42S65-STD |
| Type de raccord | soudé |
| Type module 1 | SVA-S 65 |
| Type module 3 | ICS 65 |
| Type module 4 | SVA-S 65 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 47.858 Kilogram |
| Poids Net | 34.605 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |