Station de vannes, ICF 65-3-42S65-M
148X1231
Station de vannes, Type de produit: ICF 65-3-42S65-M, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Type de raccord: soudé
148X1231
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| couvercle | 3 modules fonctionnels |
| Description du produit | Station de vannes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3 in |
| Dimension du raccord [mm] | 50 mm |
| Dimensions du port (nominal) [in] | 2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF 65-3-42S 65-M w/o ICAD |
| Module 1 | Vanne d'arrêt |
| Module 2 | Élément installé |
| Module 3 | Vanne de régulation |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Module 4 | Vanne d'arrêt |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Port type P | EVM NC |
| Port type SI | BOUCHON OBTURATEUR A+B |
| Port type SII | BOUCHON OBTURATEUR A+B |
| Port-P 1 | 508 psi |
| Port-P 2 | 305 PSI |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF 65-3-42S65-M |
| Type de raccord | soudé |
| Type module 1 | SVA-S 65 |
| Type module 2 | FIA 50 |
| Type module 3 | ICS 65 |
| Type module 4 | SVA-S 65 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 37.541 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428650571 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |