Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Station de vannes, ICF 65-3-42S65-DM

148X1230

Station de vannes, Type de produit: ICF 65-3-42S65-DM, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [in]: 2 1/2 in

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitStation de vannes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 1/2 in
Dimension du raccord [mm]65 mm
Dimensions du port (nominal) [in]2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD
Module 1Vanne d'arrêt
Module 3Vanne de régulation
Caractéristique
Valeur
Module 4Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Port type PCVP-L 027B0920
Port type SIEVM-NC
Port type SIICVE-L 027B0980
Port-P 1508 psi
Port-P 2305 PSI
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 65-3-42S65-DM
Type de raccordsoudé
Type module 1SVA-S 65
Type module 3ICS 65
Type module 4SVA-S 65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut52.746 Kilogram
Poids Net38.912 Kilogram
Volume149.308 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428676144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm