Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Station de vannes, ICF 50-4-42S32-M

148X1223

Station de vannes, Type de produit: ICF 50-4-42S32-M, Connexion standard: ASME B 16.11, Type de raccord: à souder

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
CommentairesSTOP-BLIND-ICS-STOP
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
couvercle3 modules fonctionnels
Description du produitStation de vannes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimension du raccord [mm]50 mm
Dimensions du port (nominal) [in]2 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Capuchon
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICF 50-4-42 S32-M 2" SWw/o ICAD
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Couvercle du filtre (pas de filtre FIA)
Module 3Vanne de régulation
Module 4Vanne d'arrêt
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Port SI 1508 psi
Port SI 2305 psi
Port SII 1754 psi
Port SII 219.5 IN. HG TO 102
Port type PCVP L
Port type SIEVM NF
Port type SIICVP L
Port-P 1754 psi
Port-P 219.5 IN. HG TO 102
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 50-4-42S32-M
Type de raccordà souder
Type module 1SVA-S 50
Type module 2ICFB 50
Type module 3ICS 50
Type module 4SVA-S 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut54.776 Kilogram
Poids Net30.29 Kilogram
Volume149.308 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424053116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm