Station de vannes, ICF 25-4-42S3-15
027X5033
Station de vannes, Type de produit: ICF 25-4-42S3-15, Connexion standard: ASME B 16.11, Type de raccord: à souder
027X5033
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-15-D SOC 1 1/4" |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF 25-4-42S3-15 |
| Type de raccord | à souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 25.469 Kilogram |
| Poids Net | 21.982 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |