Danfoss logo
Station de vannes, ICF 20-6-5MA-product-details

Station de vannes, ICF 20-6-5MA

027X2998

Station de vannes, Type de produit: ICF 20-6-5MA, Connexion standard: ASME B 16.11, Type de raccord: à souder

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionICF 20-6-5 A33, 3/4"SW, W/ICAD600B+CAP
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Pièces incluesICAD 600 et capuchon
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-6-5MA
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.414 Kilogram
Poids Net13.736 Kilogram
Volume16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255035664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm