Station de vannes, ICF 20-6-5B66
027X0013
Station de vannes, Type de produit: ICF 20-6-5B66, Connexion standard: ASME B 16.11, Type de raccord: à souder
027X0013
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Câble | 393.00 in |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | ICF 20-6-5B66, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Pièces inclues | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF 20-6-5B66 |
| Type de raccord | à souder |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |