Danfoss logo
027L6525 - ICF 65-3-45S65

Station de vannes, ICF 65-3-45S65, 65 mm, Connexion standard: EN 10220

027L6525

Dimension du raccord [mm]: 65, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-65-3-65DSXXBG1RBXXXX2NXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension de la connexion du port de dégivrage33 X 1.5
Dimension du raccord [in]2½ in
Dimension du raccord [mm]65 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP1-P3
Equip.Capuchon/2 x crochets de levage
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USCEEACTÜVUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionICF65-3-45S65 DIN DN65
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Module 3Vanne de régulation
Module 4Vanne de régulation
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports de dégivrage [pc]2 Qté
Quantité de ports latéraux [pc]2 Qté
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Situation du port de dégivrageP2-P4
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de la connexion du port de dégivrageM
Type de passageDroit
Type de produitICF 65-3-45S65
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1SVA-S 65
Type module 3ICS 65
Type module 4REG-SB 65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut49.5 Kilogram
Poids Net33.04 Kilogram
Volume187.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428916851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm