Danfoss logo
027L6502 - ICF 65-3-42S65

Station de vannes, ICF 65-3-42S65, 65 mm, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6502

Dimension du raccord [mm]: 65, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-65-3-65ASXXBG1SXXXXX2KXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2½ in
Dimension du raccord [mm]65 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP1-P3
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USCEEACTÜV
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionICF 20-6-01 D 4 DN20
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Module 1Vanne d'arrêt
Module 3Vanne de régulation
Module 4Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports de dégivrage [pc]2 Qté
Quantité de ports latéraux [pc]2 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Situation du port de dégivrageP2-P4
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 65-3-42S65
Type de raccordsoudé
Type module 1SVA-S 65
Type module 3ICS 65
Type module 4SVA-S 65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut46.25 Kilogram
Poids Net33.24 Kilogram
Volume208.8 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428917483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm