Danfoss logo
Station de vannes, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11-product-details

Station de vannes, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

027L4276

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-25-4-25SSXFEG2NXXXXX4XXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACTÜVUAUL
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-42S10
Matériau du corpsAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Caractéristique
Valeur
Module 3Vanne de régulation
Module 4Clapet antiretour et vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 25-4-42S10
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS 25
Type module 2ICFF 25E
Type module 3ICFG 25-15
Type module 4ICFN 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.595 Kilogram
Poids Net15.661 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255107484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm