Danfoss logo
ICF 25-6-3RB - 027L4031

Station de vannes, ICF 25-6-3RB, 32 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

027L4031

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimension du raccord [mm]32 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACTÜVUAUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RB
Matériau du corpsAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Module 3Vanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
Module 4Clapet anti-retour
Module 5Vanne de régulation manuelle
Module 6Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF 25-6-3RB
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS 25
Type module 2ICFF 25E
Type module 3ICFE 25
Type module 4ICFC 25
Type module 5ICFR 25B
Type module 6ICFS 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25.083 Kilogram
Poids Net24.149 Kilogram
Volume30.576 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428238854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm