Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 1 in 027L3242

Station de vannes, ICF 20-6-90, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

027L3243

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-6-20DW1FXEXCXRAW16XXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACTÜVUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Marquage CEYes
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Module 1Module à souder
Module 2Filter
Caractéristique
Valeur
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Clapet anti-retour
Module 5Vanne de régulation manuelle
Module 6Module soudure
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-6-90
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFW 20
Type module 2ICFF 20
Type module 3ICFE 20
Type module 4ICFC 20
Type module 5ICFR 20A
Type module 6ICFW 20D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.124 Kilogram
Poids Net8.598 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162507377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm