Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-110D1P1, 3/4 in _  027L

Station de vannes, ICF 20-6-110D1P1, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

027L3228

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-6-32DSXD1BXC1BXSX6AAX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimension du raccord [mm]32 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACTÜVUAUL
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D1P1
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Détendeur à flotteur
Caractéristique
Valeur
Module 3Couvercle
Module 4Clapet anti-retour
Module 5Couvercle
Module 6Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-6-110D1P1
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFS 20
Type module 2ICFD 20
Type module 3ICFB 20
Type module 4ICFC 20P1
Type module 5ICFB 20
Type module 6ICFS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut19.796 Kilogram
Poids Net16.851 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162466957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm