Danfoss logo
Station de vannes, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Connexion standard: ANSI B 16.11-product-details

Station de vannes, ICF 15-4-16LB, 15 mm, Connexion standard: ANSI B 16.11

027L0067

Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn 12TLP, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
Connexion standardANSI B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/2 in
Dimension du raccord [mm]15 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP1-P2
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationEACUAUL
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LB
Matériau du corpsAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Caractéristique
Valeur
Module 3Détendeur électronique
Module 4Clapet antiretour et vanne d'arrêt
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]2 Qté
Revêtement de surfaceZn 12TLP
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF 15-4-16LB
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS 15
Type module 2ICFF 15
Type module 3ICFL 20B
Type module 4ICFN 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.819 Kilogram
Poids Net7 Kilogram
Volume12.899 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255297574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm