Station de vannes, ICF 20-2-125LD, NeoCharge, 20 mm, Connexion standard: ANSI B 16.11
027L0045
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: Socket, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -45 - 50
027L0045
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICF |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Connexion standard | ANSI B 16.11 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R507AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | TÜVUAUL |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange ICF |
| Marque | NeoCharge |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LD |
| Matériau du corps | Acier |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Acier |
| Module 1 | Electronic expansion valve |
| Module 2 | Couvercle |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -45 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -49 °F |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Revêtement de surface | Zn (TLP) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF 20-2-125LD |
| Type de raccord | Socket |
| Type module 1 | ICFL 20D |
| Type module 2 | ICFB 20 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.83 Kilogram |
| Poids Net | 3.41 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255267133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |