Danfoss logo
Station de vannes, ICF 25-6-90, 32 mm, Connexion standard: EN 10220-product-details

Station de vannes, ICF 25-6-90, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

027L0040

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Code type ICFICF-25-6-32DSXFXMBBXRANX6XXX
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimension du raccord [mm]32 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACTÜVUAUL
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Couvercle
Caractéristique
Valeur
Module 5Vanne de régulation manuelle
Module 6Clapet anti-retour
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF 25-6-90
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFS 25
Type module 2ICFF 25
Type module 3ICM 25
Type module 4ICFB 25
Type module 5ICFR 25
Type module 6ICFN 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22.114 Kilogram
Poids Net21.588 Kilogram
Volume35.103 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255264064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm