Danfoss logo
Station de vannes, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Connexion standard: EN 10220-product-details

Station de vannes, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

027L0020

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de température [°C]: -45 - 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR507AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationTÜVUAUL
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
MarqueNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LH
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Module 1Electronic expansion valve
Module 2Couvercle
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°F] [max.]122 °F
Plage de température [°F] [min.]-49 °F
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-2-125LH
Type de raccordsoudé
Type module 1ICFL 20H
Type module 2ICFB 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.83 Kilogram
Poids Net3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255247227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm