Danfoss logo
ICF 20 EVRAT-ICFA 20B

Station de vannes, ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: Bride, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 42, Plage de températures [°C]: -40 - 105

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitBridesAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardNA
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 inch
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Caractéristique
Valeur
Module 2Filter
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Ouverture manuelle
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]105 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température [°F] [max.]221 °F
Plage de température [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]42.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]610 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Type de raccordBride
Type module 2ICFF 15
Type module 3ICFA 20B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.342 Kilogram
Poids Net4 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162976906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm